3. AUTRES MATIERES

JOINTS

Généralement ELESA utilise pour ses produits des joints en caoutchouc synthétique nitrile NBR, caoutchouc acrylonitrile butadiène (BUNA N). La dureté de ces joints peut être, en fonction du type de produit pris en compte, comprise entre 70 et 90 SHORE A.
Le champ de température pour une utilisation en continu s’étend de -30°C à +120°C. Lorsqu’il faut une meilleure résistance chimique et thermique, et donc dans les produits de la série HCX-SST, HCX-SST-BW, HGFT.HT-PR, on utilise des joints en caoutchouc fluoré FKM.

Pour connaître leur résistance chimique, veuillez consulter le tableau du chapitre 10 (technopolymères et caoutchoucs - élastomères).

Le champ des températures d’utilisation s’étend de -25°C à +210°C.

Sur demande et pour des quantités suffisantes, nous pouvons fournir des joints à rondelle plate et O-ring dans des matières spéciales telles que l’EPDM, le caoutchouc de silicone entre autres.

 

FILTRES D'AIR pour bouchons d'échappement (série SFN., SFP., SFV., SFW.):

  • filtres type TECH-FOAM mousse de polyuréthanne réticulaire à base de polyester, finesse de filtration 40 microns. Elle est conseillée pour les températures entre -40°C et 100°C en continu, + 130°C pour des pointes de courte durée. La matière ne gonfle pas au contact de l’eau, de l’essence, du savon et des détergents, des huiles minérales, des graisses etc. Certains solvants peuvent provoquer une légère boursouflure de la mousse (benzène, éthanol, chloroforme);
  • filtres type TECH-FIL fil de fer zingué comprimé à chaud (qualité suivant DIN 17140-D9-W.N.R.10312, zingue suivant DIN 1548), finesse de filtration entre 50 et 60 microns.