Matiéres des aimants

 Ferrite (HF)

Aimants en ferrite (80% d’oxyde de fer) sont réalisés par un procédé  de  frittage. Comme tous les matiéres céramiques, ces aimants sont très durs, fragiles et pratiquement non usinables. La force d’attraction magnétique diminue lorsque l’aimant est chauffé.

 

 AlNiCo (AN) Aluminium nickel cobalt

 Aimants AlNiCo (principalement en aluminium, nickel, cobalt et fer) sont le résultat d’un procédé de frittage ou de fusion. Ces aimants sont très durs et leur matériel est très résistant, mais ils peuvent subir aussi des procédés d’usinage. Les aimants sont généralement utilisés pour des applications dans lesquelles le champ magnétique doit rester le plus statique et stable possible, même à des températures élevées.

 

 SmCo (SC) Samarium Cobalt

Aimants SmCo (principalement constitués de samarium et de cobalt) sont le résultat d’un procédé de frittage. Ces  aimants  sont  très  durs,  fragiles  et  pratiquement  non  usinables. La force d’ attraction magnétique diminue lorsque l’aimant est chauffé.

 

 NdFeB (ND) Néodyme Fer et Bore

Aimants NdFeB (principalement constitués de néodyme, fer et bore) sont le résultat d’un procédé de frittage. Ces aimants sont  très  durs,  fragiles  et  pratiquement  non  usinables. Les aimants fabriqués avec ces matiéres transmettent une puissance magnétique permanente maximale. La force d’attraction magnétique diminue lorsque l’aimant est chauffé.