Disques antiglisse pour éléments de nivellement

Il est très important que le disque antiglisse ne se détache pas de la base de l’élément de nivellement.
Il y a des situations typiques dans lesquelles les conditions pour le détachement du disque antiglisse pourraient avoir lieu:

  • cas d’éventuel “attachement” du disque antiglisse au sol quand on doit soulever l’outillage pour un déplacement;
  • cas de chocs latéraux contre l’élément de nivellement avec antiglisse pendant le transport de l’outillage.

Le système d’assemblage réalisé par Elesa est constitué non seulement par une particulière rainure le long de tout le profil du bord mais aussi par un ancrage dans la partie centrale du disque.
Tests de détachement, effectués dans nos laboratoires avec un équipement approprié qui simule les conditions réelles (Fig. 1 et Fig. 2) ont donné les résultats suivants, par rapport aux systèmes
d’ancrage courants:

  • résistance au détachement en cas d’adhérence (attachement) du disque antiglisse au sol: quatre fois supérieure;
  • résistance au détachement en cas de chocs latéraux: dix fois supérieure.

Les disques antiglisse sont fournis assemblés à leurs bases en plastiques.