5. POIGNEES FIXES

Pour le montage sur l'arbre des poignées fixes, on a prévu différents types d’accouplement:

  • poignée avec douille en laiton ou vis femelle moulée dans la matière plastique pour montage vissé sur arbre fi leté;
  • poignée avec douille autobloquante incorporée en technopolymère spécial (Design original ELESA) pour montage par pression sur arbre lisse (non fi leté) fait à partir de barres tréfi lées normales (tolérance ISO h9). Cette solution évite que les poignées ne se dévissent spontanément au fi l du temps, soit sous l’action des vibrations auxquelles le levier est soumis, soit à cause des mouvements rotatifs provoqués involontairement par l’operateur pendant la manoeuvre du levier;

     

  • poignée avec trou fi lète moulé dans la matière plastique.

Pour les exécutions avec des trous filetés moulés dans la matière plastique, on a adopté le procédé visant à diminuer les éléments du filet par rapport à ce que prévoient les normes.
Cela permet, dans un vissage à température ambiante, de produire une légère adaptation du taraudage sur la vis en créant un accouplement à réaction élastique ayant un effet de blocage efficace.

On obtient des résultats encore meilleurs en effectuant le montage à chaud:
la poignée est chauffée à 80-90°C avant d’être vissée sur le tourillon fileté. Ce système de montage permet avant tout de faciliter le vissage car le taraudage est dilaté au moment du vissage. Il permet ensuite d’obtenir, par la rétraction due au refroidissement, un effet bloquant plus efficace grâce aux petites aspérités superficielles présentes sur le filetage de l’arbre.

La solution avec douille autobloquante en technopolymère spécial (Fig. 1) est quoi qu’il en soit la plus efficace en ce qui concerne le dévissage spontané. L’accouplement, réalisé élastiquement, ne ressent pas en effet les vibrations et les éventuelles rotations provoquées par la main de l'opérateur.

 

 

 

 

En outre, le blocage est capable d’éviter que la poignée ne se défile, même si elle subit une action de traction axiale normale. A ce propos, nous reportons les résultats des recherches et des essais effectués dans les laboratoires ELESA qui confirment la validité technique des accouplements avec douille autobloquante en technopolymère spécial (Fig. 2 et 3).

Le diagramme de la Fig. 2 représente les variations de l’effort de défilement axial exprimées en [N] en fonction des variations du diamètre de l’arbre (mm) en supposant qu’il soit sec et dégraisse au trichloréthylène. Les deux courbes représentent respectivement les valeurs minimales et maximales dans des centaines d’essais effectués sur un type de poignée autobloquante ayant un trou de Ø 12 mm. La zone A contient les valeurs qui se rapportent à des arbres de diamètre commercial Ø 12 mm (tolérance h9).
La Fig. 3 représente les variations de l’effort de défilement axial (valeurs moyennes) en fonction de l’état de la surface de l’arbre. Il est évident que la présence d’huile lubrifiante ou émulsionnante sur la surface de l’arbre diminue la valeur de l’effort de défilement de la poignée.
On peut cependant facilement remarquer que, même dans cette condition défavorable, l’effort axial qu’il faudrait exercer pour provoquer le défilement de la poignée est tel qu’il est garanti que ce dernier ne se produise pratiquement pas. L’emploi de ce type de poignée permet une économie considérable car l’extrémité de l’arbre n’exige aucun usinage de filetage. En outre, la douille autobloquante en technopolymère spécial permet de réaliser l’accouplement élastique tout en permettant à la poignée de conserver toutes ses caractéristiques de dureté
superficielle et de résistance à l’usure, typiques de la matière thermodurcissable.

 

Instructions d'assemblage: enfilez soigneusement la poignée sur le bout légèrement chanfreiné de l’arbre et faites-la avancer à la main ou à l'aide d'une petite presse à vis
jusqu'au fond; autrement, vous pourrez aussi frapper sur la poignée à l'aide d'un maillet en plastique ou en bois de légers coups secs jusqu'à ce qu'elle n'avance plus. Dans ce cas là, nous vous suggérons de placer sur la poignée un chiffon ou d'autres supports en matière souple afin d'éviter d'en endommager la matière.