AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
2.2 Eléments de serrage avec inserts filetés (Types de montage)
Types de montage donnant des conditions de serrage correctes
La base en plastique du volant ne devrait jamais reposer sur le plan de serrage. De cette façon, les insert filetés (tige filetée ou douille filetée) ne subissent jamais de contraintes anormales au niveau du défilement axial (effet "tirebouchon"). L’ancrage de l'insert métallique à la matière plastique subit ainsi une contrainte correcte, c'est-à-dire seulement par le couple appliqué au volant pour le serrage.
Types de montage incorrects
Quand la base en plastique du volant repose directement sur le plan de serrage, la tige ou la douille filetée subissent des contraintes anormales, également par une force axiale (effet "tirebouchon") qui pourrait compromettre l’ancrage à la matière plastique. Naturellement, les valeurs de cette force sont toujours supérieures, avec un grand coefficient de sécurité, par rapport à celles qui peuvent être effectuées avec des opérations manuelles normales. Toutefois, le concepteur qui veut également tenir compte des éventuelles mauvaises utilisations, doit éviter les situations illustrées dans les cas 5-6-7.
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide
-
Jets creux élastomère