1.2 Résistance thermique

L’utilisation de matières thermodurcissables et de polymères thermoplastiques, renforcés à haute résistance thermique, permet aux produits ELESA d’atteindre une stabilité thermique élevée ainsi que de limiter la variation de leurs propriétés mécaniques, aussi bien à hautes qu’à basses températures. Chaque produit en matière plastique référencé dans le catalogue est accompagné du champ de température conseillé dans lequel il peut fonctionner. Ce dernier est signalé par le symbole représenté ci-contre.

Dans ce champ de températures:

  • la matière est stable et ne souffre pas de dégradations significatives;
  • la fonction de base du produit ne présente normalement aucun problème pour l’utilisateur.

Les valeurs de résistance mécanique, résistance aux chocs, couple maximum et pression maximum d'exercice indiquées dans le catalogue correspondent à des essais effectués en laboratoire (23°C - 50% Humidité Relative). Elles peuvent subir des variations à l’intérieur du champ de températures d'exercice mentionnées. Par conséquent, le client doit vérifier les prestations réelles du produit dans les conditions thermiques d’utilisation spécifiques.

Le tableau suivant représente des limites maximales extrêmes concernant le champ de températures d'exercice pour les différents types de matières plastiques: