AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Gravures de graduations pour poignees de regulation
Des graduations de précision peuvent être gravées au laser sur les boutons et les verniers suivants:
Les graduations, composées de traits et de chiffres, sont disponibles selon le schéma sous indiqué.
Exemple de commande
Réalisation d'une graduation sur le bouton moleté IZP.35 avec:
- diamètre 33 mm
- 60 traits
- type de graduation B
- séquence et position des chiffres selon le schéma LI
- chiffre gravés de 0 à 5 pour un total de 6 chiffres
Toutes les graduations sont réalisées pour des quantités minimum sur la base des dimensions du bouton et du type de graduation choisi. Les quantités suffisantes seront établies en phase d'offre.
Pour réaliser des graduations sur d'autres éléments, des graduations spéciales, pour la gravure des symboles ou des personnalisations, contacter le service Ventes ELESA.
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide
-
Jets creux élastomère