CRITÈRES POUR LE CHOIX


 

 

Les données dans le tableau se réfèrent au déplacement des matériaux ayant une rigidité telle que pour maintenir plate la surface de contact avec les rouleaux.
Autrement, les valeurs peuvent être inférieures.

# RLT-U-PA
Valeur de la charge qui produit une déformation élastique de façon à empêcher la rotation régulière des rouleaux, qui viennent en contact avec les nervures du profilé en aluminium. A cette valeur de charge il n’y a pas de déformation permanente de la matière.

# RLT-U-TPU
Valeur de la charge supérieure à celle indiquée dans le tableau produit une déformation de façon à empêcher la rotation régulière des rouleaux, qui viennent en contact avec les nervures du profilé en aluminium. Des charges supérieures à 100N pour chaque rouleau causent une réduction du glissement.

# RLT-U15
Les valeurs de charge qui dépassent celles indiquées dans le tableau déterminent une réduction de la résistance au roulement. Toutefois, à ces valeurs de charge il ne se produit pas de déformation permanente significative de la matière.

# RLS-U-POM
 Valeur de la charge qui limite le glissement des billes à l’intérieur de leur support, par une vitesse de glissement faible. A cette valeur de charge cependant il n’y a pas de déformation permanente de la matière. Pour des vitesses de glissement élevées, il faut consulter le tableau à gauche.

CAPACITE

Charge concentrée dans le centre et ler ail à rouleaux en appui sur deux points

Résistance au choc

 

 * Trademark application