AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
2.3 Les crémaillères
Une crémaillère (également connue sous le nom de denture) peut être considérée comme un engrenage avec un rayon infini. Elle est utilisée pour transformer le mouvement rotatif en mouvement de translation et vice versa. La roue dentée qui engrène avec la crémaillère s'appelle bobine ou pignon.
Contrairement aux engrenages cylindriques, la valeur mécanique la plus importante pour les crémaillères est la force maximale applicable sur une dent. Ceci est dû au fait qu'aucun couple n'est appliqué à cet élément de transmission particulier.
Les données de la force maximale indiquées dans les tableaux de la fiche technique sont le résultat d'essais en laboratoire au cours desquels une force croissante a été appliquée sur la dent de la crémaillère jusqu'à sa rupture. Il est à noter que la force maximale indiquée sur la fiche technique indique l'effort maximum tolérable dans le cas d'une seule dent engagée.
Une augmentation du nombre de dents n'augmentera pas linéairement la charge maximale applicable sur le produit car une seule dent fonctionnera toujours dans des conditions optimales.
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide
-
Jets creux élastomère