Résistance aux agents chimiques

Le tableau indique le comportement des produits ELESA PEB et PES en présence des différents agents chimiques avec lesquels ils peuvent entrer en contact dans un environnement industriel (acides, bases, solvants, lubrifiants, carburants, solutions aqueuses) et prévoit trois classes de comportement :

  • bonne résistance: la fonction et l’esthétique du produit restent inchangées;
  • résistance assez bonne: l’intensité des effets sur la fonction et/ou l’esthétique dépend du type de produit ou des conditions d’utilisation avec quelques limitations d'emploi selon les applications spécifiques;
  • mauvaise résistance: attaque chimique sur le produit. Utilisation déconseillée.
Résistance aux agents chimiques
MatièreEffetMatièreEffetMatièreEffet
AcétoneKérosèneHuile minérale
Acide acétique 20 %ColleHuile SAE 70 °C
Acide chlorhydrique 20 %Éthylène glycolOxyde de carbone
Acide formiquePhénolPerchloroéthylène
Acide nitrique 10 %Fréon - 11°CSol. acide borique
Acide oléiqueFréon - 12°C +54°CSol. bisulf. calcium
Acide sulfurique 50-80 %Fréon - 22°CSol. chlorure magnésium
Acide tannique 10 %GlycérineSol. chlorure cuivre
Acide tartriqueHydrate de sodium 46 %Sol. phosphate trisodique
Eau 50 °CHydrogèneSol. hydrate ammonium
Alcool éthyliqueMercureSol. hydrate calcium
Alcool méthyliqueMéthyléthylcétoneSol. savonneuse
Dioxyde de carboneNaphteSol. sulfate cuivre
BenzineHuiles hydrauliquesTétrachlorure carbone
BenzolHuiles lubrifiantesToluène
ButaneHuile ASTM 70 °CTérébenthine

● Bonne résistance; ❒ Assez bonne résistance; ▲ Mauvaise résistance