AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
2. PRINCIPE DE LA TRANSMISSION
Pour permettre la transmission d’un mouvement comme évoqué dans le paragraphe précédent, des éléments mécaniques spéciaux sont nécessaires. Un engrenage est un élément mécanique utilisé pour transmettre un mouvement et / ou un moment mécanique d'un objet à un autre. Généralement, il se compose de deux ou plusieurs roues dentées, qui peuvent être de taille identique ou différente. L'une des deux roues transmet le mouvement (engrenage moteur) et l'autre la reçoit (engrenage entraîné). L’engrenage entraîné tourne dans le sens opposé à l’engrenage moteur. Le plus petit engrenage est communément appelé un pignon, tandis que le plus grand est également appelé une couronne.
Il existe différents types d’engrenages dentées, les plus courantes sont: les engrenages cylindriques à denture droite, les engrenages cylindriques à denture hélicoïdale, les engrenages coniques à denture droite, les couples pignon /crémaillère et le couple vis sans fin/engrenage hélicoïdal. Chacun de ces types d’engrenages dentés permet la transmission de mouvement entre des axes positionnés différemment.
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide
-
Jets creux élastomère