ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Soft-touch Kunststoff Thermoplast

Material
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt.
Radkranz
Softline-Ummantelung mit dem Kunststoffkern chemisch verbunden. Randrierung aus weichem Elastomerer (TPE), 70 Shore A.
Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Standardausführungen
- MBT-B-SOFT: Buchse Messing, Gewinde- und Bohrungs-Sackloch.
- MBT-p-SOFT: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Funktionen und Anwendungen
Die Softline-Ummantelung macht den Griff besonders griffsympathisch und ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Griffe sind daher auch für Fitness-Maschinen, Gartengeräte, Transportsysteme, hochpräzise Instrumente und Hilfsgeräte für behinderte Menschen geeignet.
Ergonomie und Design
Diese Art von Knopf ermöglicht unter jeden Bedingungen eine ergonomische Anwendung, das maximale Drehmoment kann mit relativ wenig Kraftaufwand erreicht werden.
Die feine Tonstruktur des Radkranzes zusammen mit der "Softtouch" Beschichtung erleichtern die Justierung des Knopfes während schnellen Umdrehungen (oder Verschraubungen) ohne für Hand und Gelenk unangenehme Winkelarbeiten entstehen zu lassen.