M.343-SOFT Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast mit ergonomischen Soft-touch-Einsätzen

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen, PP), hoch elastisch, schwarz, matt, mit „Soft-touch“-Einsätzen aus weichem Elastomer (TPE), chemisch und mechanisch verbunden, Härte 70 Shore A, orangefarben RAL 2004 (C2), rot RAL 3000 (C6), grün RAL 6017 (C17) und grau RAL 7024 (C24), matt.

Standardausführungen

Buchsen Messing.

  • M.343-SOFT: Gewindesackloch für rückseitige Montage.
  • M.343-FM-SOFT: Bohrung für Zylinderschraube.
Hinweis

Technische Daten

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.