ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Metal Detectable Kunststoff Thermoplast, Klemmelement Edelstahl

Griffkörper
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), RAL 5001 Blau, matt.
Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Das spezielle Thermoplast enthält Zusätze, die mit Hilfe von Metalldetekoren einfach festgestellt werden können.
Innenteil Zinkdruckguss mit Verzahnung.
Standardausführungen
- ERZ-SST-MD: Gewindebuchse und Halteschraube Edelstahl 1.4305. Rückstellfeder Edelstahl 1.4319.
- ERZ-SST-p-MD: Schraubeinsatz und Halteschraube Edelstahl AISI 303, Druckfeder Edelstahl AISI 302.
Halteschraube mit Sechskant zur Montage mit TORX®*.
Funktionen und Anwendungen
Unbeabsichtige Verunreinigungen der Lebensmittel durch die Griffe sind durch das Blau (RAL 5001) leicht erkennbar. Die Materialzusätze sind ab einer Partikelgröße von 5mm metalldetektierbar.
Beim Kalibrieren des Detektors muss die Feuchtigkeit des Lebensmittels/Substanz berücksichtigt werden, um die Erkennung möglicher Teile zu verbessern.
Vor allem für Anwendungen in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie geeignet.
Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.
Die Metallzähne des Zinkeinsatzes ermöglichen die Montage von metallischen Klemmelementen, welche im Fall von speziellen Anforderungen leicht maschinell geändert werden können.
Gebrauchsanweisung
Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.
Wenn der Klemmhebel nicht um 360° gedreht werden kann, so kann der Schraubeinsatz einfach mittels Sechskantschlüssel eingeschraubt werden (nach Ausrasten des Griffkörpers).
* Eingetragene Marke von TEXTRON INC.