ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast, einfache Reinigung

Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), weiß RAL 9002, matt.
Standardausführungen
- VTT-CLEAN: Buchse Edelstahl AISI 304, Gewinde-Sackloch
- VTT-p-CLEAN: Gewindestift, Edelstahl 1.4301 abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Funktionen und Anwendungen
Die drei großen Griffmulden verleihen den Griffen einen ergonomischen Halt, speziell bei den kleineren Größen. Dadurch ist sicheres Bedienen auch mit Arbeitshandschuhen gewährleistet.
Das schlanke Design ohne Aunehmungen an der Unterseite verhindert das Absetzen von ungesunden Rückständen und bietet einfaches Reinigen. Besonders geeignet für Anwendungen an Maschinen oder Ausrüstungen die wiederholt mit Wasserstrahl oder Dampfstrahler gereinigt werden müssen.