ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
4-Loch-Flansch, mit Abstandhalter Kunststoff Thermoplast
Haltewinkel
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), RAL 5005 Blau, matt.
Buchsen und Scheiben
Edelstahl 1.4301
Lager
Chromstahl, hohe Qualität mit Rückverfolgbarkeitscodes.
Schmiervorrichtung
Einfache Ausführung, in Edelstahl mit 1/8 GAS-Gewinde.
Dichtungsringe
Gummiauflage (NBR).
Abdeckkappe
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Polypropylen (PP), RAL 5015 Blau, matt.
Geschlossene Kappe für Fronthalterung oder Durchgangswelle.
Standardausführungen
- UCF-S-T: Fronthalterung mit geschlossener Kappe.
- UCF-S-P: Halterung für Durchgangswelle mit Kappe und NBR Gummi Dichtungsring für rotierende Wellen.
Funktionen und Anwendungen
Die Außenmaße sind in Übereinstimmung mit ISO 3228.
Komplett geschlossene Dichtungsringe gewährleisten den Schutz des Lagers vor Schmutzeindringen. Die geringe Auflagefläche des Lagergehäuses garantiert maximale Hygiene.
Max. Wellenversatz = 2,5°.
Gebrauchsanweisung
Montage mit Wellen und ohne Endanschläge. Für einen optimalen Betrieb wird empfohlen, eine regelmäßige Schmierung mit einem herkömmlichen Schmierfett vorzunehmen, welches bei hohen Temperaturen und gegenüber Oxidation beständig ist.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Lager Edelstahl, 1.4125.
- Lager in Zollabmessungen.
- Halterungen für Wellen mit verschiedengroßen Durchmessern.
- Haltewinkel aus Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA), RAL 5005 blau, gemäß den FDA-Standards.
- Halterungen in Kunststoff (Polypropylen PP), Dichtungsringe und Öldichtung VITON®*.
* Eingetragene Marke von DuPont Dow Elastomers.