GN 3664 Drehmoment-Dreisterngriffe

SUPER-Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Ausführung

Knopf

SUPER-Thermoplast

glasfaserverstärkt

schwarz, matt

Drehmomentmechanik

Stahl, einsatzgehärtet

Sonstige Teile

Stahl, brüniert

Abdeckkappe

Kunststoff, hellgrau

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Drehmoment-Dreisterngriffe GN 3664 werden verwendet, wenn das von Hand aufgebrachte Drehmoment eingestellt oder begrenzt werden muss.

Beim Drehen im Uhrzeigersinn löst die Drehmomentmechanik des Dreisterngriffes einen “Überrastung“ aus, nachdem das festgelegte Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen sperrt die Mechanik so, dass keine Drehmomentbegrenzung erfolgt. Dadurch wird gewährleistet, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird, während das zum Lösen erforderliche Drehmoment immer zuverlässig übertragen wird.

GN 3664 (d2) - Buchse, Gewindebohrung 
Auf Anfrage

Auf Anfrage

  • Andere Abmessungen von Bohrungseinsätzen oder Gewindeeinsätzen analog GN 300.
  • Andere Schraubeinsätze mit Sondergewindestiften analog GN 306.
  • Andere Drehmomentwerte
  • Drehmomentbegrenzung links- oder links- und rechtsdrehend.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.