EBP. Bügelgriffe

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt.

Schraubenabdeckungen

  • ECA.B: glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.

Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

Standardausführungen

  • EBP.: durchlöcher für Montage von der Bedienserseite oder von der Rückseite mittels Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschrauben oder handelsüblichen Muttern.
  • EBP-B: Buchsen Messing, Gewindesackloch für rückseitige Montage
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Bügelgriffe EBP. und die Bügelgriffe EBP.B können auch paarweise gegenüberliegend eingesetzt werden (Bild 1).

EBP-B - Buchse Messing, Gewindesackloch für rückseitige Montage 

Technische Daten

Zugbelastung und Schlagfestigkeit: die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

  • DS-EBP: Distanzbuchen aus Thermoplast, Polyamid (PA), um den Abstand zwischen Griff und der Montage-Oberfläche zu vergrößern.
  • ECA.B: Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).
EBP-B - Buchse Messing, Gewindesackloch für rückseitige Montage 
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.