ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
für Stellungsanzeiger, Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Standardausführungen
Buchse Stahl, brüniert, schwarz, Bohrung mit H7 Sackloch, am Schaft angebracht mittels mitgelieferter Halteschraube mit Innensechskant und Abdeckkappe UNI 5929-85.
- MBT-GXX: für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem.
- MBT-PXX: für Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem.
Ankerstift Stahl brüniert, Schraube für Ankerstift eingespritzt, hinterer Abschlussdeckel und Zentralrad aus Kunststoff Thermoplast (POM).
Ergonomie und Design
Die besondere Rändelung auf der Außenseite des Knopfes, mit einer sehr feinen Struktur, bietet einen sicheren und komfortablen Halt. Dadurch kann selbst bei unterschiedlichen Arbeitsbedingungen feine Einstellungen durch den Griff vorgenommen werden. Selbst bei schnellen Drehungen entstehen keine unangenehmen Bedienwinkel.
Wahl des Stellungsanzeigers (separat zu bestellen)
Zur Auswahl des passenden Stellungsanzeigers dient die Tabelle.
Siehe auch "Montagehinweis" für Stellungsanzeiger mit Pendelsystem Form G oder Stellungsanzeiger mit Festhaltesystem Form P.