MBT.SOFT Rändelgriffe

Soft-touch Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt.

Radkranz

Softline-Ummantelung mit dem Kunststoffkern chemisch verbunden. Randrierung aus weichem Elastomerer (TPE), 70 Shore A.

Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

Standardausführungen

  • MBT-B-SOFT: Buchse Messing, Gewinde- und Bohrungs-Sackloch.
  • MBT-p-SOFT: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Softline-Ummantelung macht den Griff besonders griffsympathisch und ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Die Griffe sind daher auch für Fitness-Maschinen, Gartengeräte, Transportsysteme, hochpräzise Instrumente und Hilfsgeräte für behinderte Menschen geeignet.

Ergonomie und Design

Diese Art von Knopf ermöglicht unter jeden Bedingungen eine ergonomische Anwendung, das maximale Drehmoment kann mit relativ wenig Kraftaufwand erreicht werden.

Die feine Tonstruktur des Radkranzes zusammen mit der "Softtouch" Beschichtung erleichtern die Justierung des Knopfes während schnellen Umdrehungen (oder Verschraubungen) ohne für Hand und Gelenk unangenehme Winkelarbeiten entstehen zu lassen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.