ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.
Abdeckkappe
- ECA.W: glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.
Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).
Standardausführungen
- EWN-B: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch, mit Abdeckkappe.
- EWN-SST: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Durchloch, mit Abdeckkappe.
- EWN-FP: Buchse Messing, Gewinde-Durchloch, ohne Abedeckkappe.
- EWN-SST-FP: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Durchloch, ohne Abdeckkappe.
- EWN-p: Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundete Kante nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten), mit Abdeckkappe.
- EWN-SST-p: Gewindestift Edelstahl 1.4305, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten), mit Abdeckkappe.
Zubehör auf Anfrage
- ECA.W: Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).