MZD Drehmoment-Rändelgriffe

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Abdeckkappe

Thermoplast (PA), RAL 7035 Grau, Montage durch Andrücken

Standardausführungen

  • MZD-A: Buchse, Stahl brüniert, Gewinde-Sackloch
  • MZD-p: Gewindeschraube Stahl, brüniert, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Der Griff MZD verfügt über einen speziellen Mechanismus (ELESA patent) welcher beim Rechtsdrehen, mit Erreichen des angegebenen Drehmoments, eine "Überrastung" auslöst.

Der Griff wird dann verwendet, wenn das angewandte Anzugsdrehmoment einen bestimmten Wert nicht übersteigen darf.

Die Drehmomentübertragung vom Griff zum Klemmelement passiert über ein Federsystem das verhindert, dass das festgelegte Drehmoment nicht überstiegen wird. Wenn gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, wird der Griff entsperrt.

Bei speziellen Tests mit über 40.000 Durchgängen zeigte sich, dass der Griff stets die gleiche Leistung erzielte.

Gebrauchsanweisung

Drehmoment Einstellung

  • Entfernen Sie die Kappe indem Sie einen Schraubenzieher in den dafür vorgesehenen Schlitz stecken.
  • Die Werkseinstellung des Griffes ist 0.5 Nm. Um den Wert des Drehmoments einzustellen, muss die Position der Scheibe (mit der Skaleneinteilung) durch Bewegen der zentralen Schraube mittels Inbusschlüssel verändert werden. Der Sollwert des Drehmoments kann auf der Scheibe anhand der Referenzmarkierung abgelesen werden - diese kann zwischen 0.2 und 1 Nm angepasst werden. Die Genauigkeit des Sollwertes des Drehmoments hängt von der Genauigkeit der Anpassungen durch den Anwender ab (siehe Tabelle). Die Wiederholbarkeit des Drehmoments bewegt sich ± 10%.
  • Die Kappe durch leichten Druck wieder einsetzen.
MZD-p - Gewindebolzen 
Skaleneinteilung auf Scheibe eingraviert
Drehmoment Nm
Abb. 10.2 – 0.4
Abb.20.5 – 0.7
Abb.10.8 – 1.0
Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Klemmelement mit Gewinde und unterschiedlichen Gewindestiftlängen.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.