ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Lastdämpfer
Material
Polyurethan.
Standardausführungen
Durchloch.
- PEB-80: Härte 80 Shore A, Farbe blau.
- PEB-90: Härte 90 Shore A, Farbe orange.
- PEB-92: Härte 92 Shore A, Farbe rot.
Arbeitstemperatur
- Maximale Gebrauchstemperatur: 60°C.
- Minimale Dauerbetriebstemperatur: PEB-80 und PEB-90: -20 °C, PEB-92: +15 °C.
Eine Verwendung bei Temperaturen zwischen 60 und 100 °C kann toleriert werden, führt jedoch zu einer deutlichen Verringerung der Eigenschaften.
Ein längerer Betrieb bei maximaler Betriebstemperatur kann auch zu einer erheblichen Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften im Vergleich zu den in den technischen Daten angegebenen Nennwerten führen. (Siehe Technische Daten).
Funktionen und Anwendungen
Die perforierten Stäbe gewährleisten eine hohe axiale Belastbarkeit und verhindern plötzliche Brüche bei Überlastung.
Sie sind außerdem beständig gegen Chemikalien wie Säuren, Fette und Öle (Details zur chemischen Kompatibilität siehe Tabelle Beständigkeit gegen Chemikalien).
Sie können als Rollen auf Förderbändern oder Rohren verwendet werden. Durch Zuschneiden oder Drehen der Polyurethan-Stäbe können Federn für Formen, Buchsen und Stoßdämpfer hergestellt werden.