DVA.1 Gummipuffer

Naturkautschuk/Stahl oder Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Standardausführungen

  • DVA.1: Gewindestifte und Grundplatte aus poliertem, verzinktem Stahl, Schwingungsdämpfer aus Naturkautschuk (NR), schwarz, Härte 40, 55, 70 Shore A ±5.
  • DVA.1-SST: Gewindestifte und Grundplatte aus Edelstahl 1.403, Schwingungsdämpfer aus Naturkautschuk (NR), schwarz, Härte 55 Shore A ±5.
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Gummipuffer sind entworfen worden um Vibrationen, Erschütterungen und Geräusche von sich bewegenden Körpern und schwingenden Massen zu dämpfen, welche ohne diesen zu folgendem führen können:

  • Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer und/oder von benachbarten Geräten;
  • Gesundheitsschäden;
  • Lärmentwicklung.

Belastungsdiagramme für jeden einzelnen Code sind auf Anfrage erhältlich.

Siehe Technische Daten und Auswahlhilfe.

Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

Naturkautschuk, Härte 40, 70 ±5 Shore A für Ausführungen mit nicht rostendem Edelstahl-Fuß 1.4301.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.