CMMR Scharniere mit Federrückstellung Ganter Norm GN 437.3

für automatisches Rückschwenken, Zink Druckguss

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Zink-Druckguss, kunststoffbeschicht, schwarz RAL 9005 (SW) oder grau RAL 9006 (SR), matt.

Feder-Verankerungselemente

Thermoplast Polyacetal (POM).

Arbeitstemperatur

80°C.

Rückstellfeder

Edelstahl nichtrostend 1.4319.

Standardausführungen

Durchlöcher für Senkschrauben.

  • CMMR-NC: maximales Rückstellmoment 1 Nm (bei 180°), Haltemoment 0,5 Nm (bei 0°).
  • CMMR-NO: maximales Rückstellmoment 0,75 Nm (bei 0°), Haltemoment 0,25 Nm (bei 180°).
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 270° (-90° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Funktionen und Anwendungen

Das Scharnier CMMR dient zum automatischen Wiederschließen bzw. Wiederöffnen der Tür durch die Rückstellfeder.

Das Drehmoment steigt mit dem Öffnungs-/Schließwinkel des Scharniers.

Die Rückstellfeder behielt bei speziellen Dauerbelastungstests in mehr als 100.000 Zyklen unveränderte Drehmomentwerte.

CMMR-NO - Rückstellmoment 1 Nm (bei 180°) 
Andere Ausführungen

Zubehör auf Anfrage

  • PCM-SP: Gewindeplatten für Scharniere.
  • PCM-TH: Gewindeplatten für die Montage von Scharnieren.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.