CFTX. Scharniere

Kunststoff Thermoplast (Polyamid)

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz oder RAL 9016 weiß (C16), matt.

Achse

Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz oder RAL 9016 weiß (C16), matt.

Standardausführungen

  • CFTX-SH: Bohrung für Senkschrauben
  • CFTX-EH: fori passanti con sede esagonale utilizzabili anche per viti a testa cilindrica. Inserendo nell'apposita sede dadi o viti a testa esagonale si ottiene una cerniera con boccola o con prigioniero.
Hinweis

Drehwinkel (Richtwert)

Max 200° (-20° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Leitlinien.

CFTX-EH - Bohrung für Zylinderschrauben, Sechskantmuttern oder -Schrauben 
CFTX-EH - Bohrung für Zylinderschrauben, Sechskantmuttern oder -Schrauben 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFTX-EH - Bohrung für Zylinderschrauben, Sechskantmuttern oder -SchraubenCFTX-EH - Bohrung für Zylinderschrauben, Sechskantmuttern oder -SchraubenCFTX-EH - Bohrung für Zylinderschrauben, Sechskantmuttern oder -Schrauben
ArtikelnummerMaximale Tragfähigkeit
Ea [N]
Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
CFTX.4030015003001500200750
CFTX.49500290040030003001600
CFTX.65800450080044005002200
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.