ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Zink-Druckguss
Material
Zink-Druckguss.
Farbe
Kunststoffbeschichtet schwarz, matt
Achse
Edelstahl AISI 303.
Unterlegscheibe
Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).
Standardausführungen
- CMMY-D: Stift montiert an der rechten Scharnierhälfte.
- CMMY-S: Stift montiert an der linken Scharnierhälfte.
Drehwinkel (Richtwert)
Max 270° (-90° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).
Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.