CFGY Aushängbare Scharniere

Für Profile, SUPER-Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Kunststof Thermoplast (Polymid PA), schwarz oder grau RAL 7040 (C33), matt

Achse

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz.

Standardausführung

Durchloch für M6 Senkschrauben

  • CFGY-D: Stift an der rechten Scharnierhälfte befestigt, linke Hälfte aushängbar.
  • CFGY-S: Stift an der linken Scharnierhälfte befestigt, rechte Hälfte aushängbar.
CFGY-S - Stift montiert an der linken Scharnierhälfte 
Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Dieser Schaniertyp kann bei Profilen von 40 mm verwendet werden, mit Nuten von 8 bis 10 mm.

Drehwinkel (Richtwert)

Max 270° (-90° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf derselben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

Zur Auswahl der richtigen Scharnierart und der richtigen Anzahl der Scharniere für die jeweilige Anwendung, siehe die Richtlinien.

CFGY-S - Stift montiert an der linken Scharnierhälfte 
CFGY-S - Stift montiert an der linken Scharnierhälfte 
BeständigkeitsprüfungenAxiale BelastbarkeitRadiale BelastbarkeitBelastbarkeit bei 90°
CFGY-S - Stift montiert an der linken ScharnierhälfteCFGY-S - Stift montiert an der linken ScharnierhälfteCFGY-S - Stift montiert an der linken Scharnierhälfte
ArtikelnummerMaximale Tragfähigkeit
Ea [N]
Bruchlast
Ra [N]
Maximale Tragfähigkeit
Er [N]
Bruchlast
Rr [N]
Maximale Tragfähigkeit
E90 [N]
Bruchlast
R90 [N]
CFGY.40/401901020190930170830
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.