RE.FF-N Räder mit Stahl-Gehäuse

Lauffläche gespritztes Polyurethan

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Lauffläche

Gespritztes Polyurethan, Härte 55 Shore D.

Radkörper

Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).

Feststehendes Gehäuse

Verzinktes Stahlblech, Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 3000N ausgelegt.

Lenkgehäuse

Verzinktes Stahlblech, Gehäuse ist für eine Tragfähigkeit bis zu 3000N ausgelegt.

Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit.

Benötigt keine Wartung.

Bestehend aus (siehe Abb. 1):

Platte: verzinktes Stahlblech;

Lenkgabel: verzinktes Stahlblech;

Kugellagerhaltering: verzinktes Stahlblech;

Zapfen: in der Platte integriert;

Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert;

Staubschutzring: Polymer dunkelgrau RAL 7015, nur für SBL und SBF Ausführungen erhältlich.

Bremse

Bremse, sperrt sowohl die Drehung des Rades als auch die des Gehäuses.

Die optimalen Abmessungen der Bremse beschränken den Platzbedarf auf ein Minimum und garantieren eine leichte Manövrierbarkeit. Feder aus gehärtetem Stahl.

Um sie zu betätigen, muss der Wagen um sich selbst gedreht werden. Die Bremse ist leistungsstark und einfach zu bedienen: ein einfacher Druck mit der Fußspitze von oben nach unten auf zwei unabhängige Pedale sperrt und entsperrt die Bremse, was das Manövrieren extrem einfach macht.

Standardausführungen

Nabe mit durchgängigem Loch:

  • PBL: feststehendes Gehäuse ohne Bremse.
  • SBL: Lenkgehäuse ohne Bremse.
  • SBF: Rad mit Lenkgehäuse, mit Bremse.
  • FBL: Lenkgehäuse und zentrale Durchgangsbohrung zur Befestigung, ohne Bremse.
  • FBF: Lenkgehäuse und zentraler Durchgangsbohrung zur Befestigung, mit Bremse.

Nabe mit Kugellager:

  • PSL: Feststehendes Gehäuse ohne Bremse.
  • SSL: Lenkgehäuse ohne Bremse.
  • SSF:Rad mit Lenkgehäuse, mit Bremse.
  • FSL: Lenkgehäuse und zentrale Durchgangsbohrung zur Befestigung, ohne Bremse.
  • FSF: Lenkgehäuse und zentraler Durchgangsbohrung zur Befestigung, mit Bremse.
RE.FF-FSL-N - Nabe mit Kugellager, Lenkgehäuse und zentrale Durchgangsbohrung zur Befestigung, ohne Bremse 
Hinweis

Anwendungen

Ausgezeichnete Gleit- und elastische Eigenschaften, gute Verschleiß- und Reißfestigkeit.

Die Ausführung mit Lager garantiert größere Laufruhe und Geräuschlosigkeit; ideale Lösung für hohe Lasten und kontinuierliche Bewegungen.

Weitere Informationen finden im Datenblatt zu RE.FF.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.