ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast
Radkörper
Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).
Lagerung
Nabe mit durchgängigem Loch
Feststehendes Gehäuse
Gelb verzinktes Stahlblech. Die Halterung dient für Lasten bis zu 7300N. Durch die hohe Tragfähigkeit ist die Rolle für industrielle Schwerlasteinsätze geeignet.
Lenkgehäuse
Gelb verzinktes Stahlblech.
Die zweifache Kugellagerung und der direkte Kontakt zwischen Platte und Kugellagerhalterung mit integriertem Bolzen garantieren eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit. Benötigt keine Wartung. Die Halterung dient für Lasten bis zu 7300N. Durch die hohe Tragfähigkeit ist die Rolle für industrielle Schwerlasteinsätze geeignet.
Bestehend aus (siehe Abb. 1):
- Platte: gelb verzinktes Stahlblech;
- Lenkgabel: gelb verzinktes Stahlblech;
- Kugellagerhaltering: gelb verzinktes Stahlblech;
- Zentraler Stift: Klasse 8.8 Schraube und Mutter aus Stahl;
- Lagerung: zweifache Kugellagerung, fettgeschmiert;
- Staubschutzring: Polymer dunkelgrau RAL 7015.
Bremse
Bremse mit vorlaufender Betätigung (RE.F8-100-125) oder Bremse mit rücklaufender Betätigung (RE.F8 150-200) doppelt wirkender Bremseffekt mit gleichzeitiger Feststellung von Rad und Gehäuse.
Die Bremse ist leistungsstark und einfach zu bedienen: ein einfacher Druck mit der Fußspitze von oben nach unten auf zwei unabhängige Pedale sperrt und entsperrt die Bremse, was das Manövrieren extrem einfach macht.
Bei Rädern mit einer hinteren Bremse wird die Bremsleistung mit einer Innensechskantschraube M8 eingestellt.
Standardausführung
- PBL-H: Bockrolle ohne Bremse.
- SBL-H: Lenkrolle ohne Bremse.
- SBF-H: Rad mit Lenkgehäuse, mit Bremse
Anwendungen
Das gegossene Polyurethan Rad sorgt für eine hervorragende Gleitfähigkeit und Elastizität, hoher Verschleiß-und Reißfestigkeit. Hervorragende Verschleiß-und Reißfestigkeit. Weitere Informationen finden im Datenblatt zu RE.F8.