ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
für TCC-VD-Klemmverbinder, Visually Detectable Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), RAL 5005 Blau, matt.
Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Standardausführungen
TCC-A-VD: Für Rundrohre mit einem Durchmesser von "d1" ±0,2mm.
TCC-A-Q-VD: für Vierkantrohre "s" ±0,2mm.
Technische Daten
Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben bei TCC-A-VD-18 mit dem maximalen Drehmoment von 5 Nm angezogen wurden, bzw. bei TCC-A-VD-30 mit 12 Nm.