ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
für TCC-Klemmverbinder, Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 (C9) schwarz oder grau RAL 7040 (C33), matt.
Standardausführungen
TCC-A: Für Rundrohre mit einem Durchmesser von "d1" ±0,2mm.
TCC-A-Q: für Vierkantrohre "s" ±0,2mm.
Technische Daten
Die in der Tabelle angegebenen Widerstandswerte wurden in Labortests bei Umgebungstemperatur gemessen, wobei die Schrauben bei TCC-A-18 mit dem maximalen Drehmoment von 5 Nm angezogen wurden, bzw. bei TCC-A-30 mit 12 Nm.