ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Gewindekörper Visually Detectable SUPER-Thermoplast

Grundkörper mit Gewinde
Hochwertiger, glasfaserverstärkter SUPER-Thermoplast, Polyamid (PA), Blau RAL 5005.
Bolzen
Edelstahl AISI 303.
Vorgeschlagene Toleranz der Aufnahmebohrung = H7.
Knopf
Hochwertiger Thermoplast (Polyamid PA), RAL 5005 Blau, matt.
Produziert aus FDA konformen Material (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Druckfeder
Edelstahl nichtrostend 1.4319.
Kontermutter
NTT-VD: Hochwertiger, glasfaserverstärkter SUPER-Thermoplast, Polyamid (PA), Blau RAL 5005.
Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).
Standardausführungen
- PMT.100-SST-A-VD: ohne Kontermutter.
- PMT.100-SST-AK-VD: mit Kontermutter, nicht montiert geliefert.
Funktionen und Anwendungen
- Unbeabsichtigte Verunreinigungen der Lebensmittel durch die Komponente sind durch das Blau (RAL 5005) leicht erkennbar.
- Beständig, selbst bei vielfachen Wasch-Zyklen mit Lösungen und anderen Chemikalien. Aus diesem Grund sind diese für Anwendungen in pharmazeutischen oder Lebensmittel-Sektoren geeignet.
- Geeignet auch in der Gegenwart von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit.
- Leicht und hoch mechanisch beständig.
- Der SUPER-Technopolymer Gewindekörper des Kolbens bietet einen niedrigen Reibungsfaktor zum Kolbenhub; kein Schmiermittel in der Wartung erforderlich FDA.
Montagehinweis
Stellen Sie sicher, dass keine Bearbeitungsrückstände auf der Gewindebohrung für vorhanden sind (Bild 1). Machen Sie bitte keine Fase an die Gewindebohrung (Bild 2).
Hergestellt aus SUPER-Thermoplast nach Elesa Technologie. Masse gemäss Standard GN 617 im Einvernehmen mit Otto Ganter GmbH Co. KG.

Zubehör auf Anfrage
NTT-VD: Kontermutter aus Hochwertiger, glasfaserverstärkter SUPER-Thermoplast, Polyamid (PA), Blau RAL 5005 (siehe Tabelle).
Artikelnummer | Beschreibung |
191083 | NTT-M10x1-VD |
191085 | NTT-M12x1,5-VD |
191087 | NTT-M16x1,5-VD |
191089 | NTT-M20x1,5-VD |