MF. Spannhebel

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Aluminium, matt, eloxiert

Abdeckkappe

Polypropylen-basierter (PP) Thermoplast, RAL 7035 grau (C3), matt.

Standardausführung

  • MF-B: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
  • MF-N:
  • Sackloch, Messing verstärkt, Klemmschraube und Querloch zum Fixieren am Schaft.
  • Vierkant-Sackloch, Messing verstärkt, Klemmschraube UNI 5929-85 (Madenschrauben mit Innensechskant und Abdeckkappe) und Querloch zum Fixieren am Schaft.
  • MF-p: Gewindestift Stahl verzinkt, abgerundets Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.