ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast
Griffkörper
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt.
Druckknopf
Kunststoff Thermoplast, schwarzgrau oder orange, glänzend.
Standardausführungen
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Haltebolzen, schwarz, mit Rändelung. Rückstellfeder Edelstahl 1.4319.
- MRT-B: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- MRT-SST: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch.
- MRT-p: Gewindestift Stahl verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
- MRT-SST-p: Gewindebolzen Edelstahl AISI 303, mit Fase am Gewindeende gemäß UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Funktionen und Anwendungen
Der MRT. ist ein offener Klemmhebel um unhygienische Rückstände und Schmutz zu verhindern.
Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.
Im Vergleich zu anderen Klemmhebeln mit Metall-Halteschrauben bietet dieser:
- absolute elektrische Isolation
- keine sichtbaren Stahlteile welche rosten könnten
- komfortable Handhabung
Widerstandsfähigkeit
Siehe ERX..
Gebrauchsanweisung
Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.