ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
mit elastischer Ringöse, Thermoplast
Griffkörper
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarzgrau, matt.
Druckknopf
Kunststoff Thermoplast, Schwarzgrau, Polierte Oberflache
Elastische Gabel und Haltefeder
Kunststoff Thermoplast (POM), schwarz
Standardausführungen
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Haltebolzen, schwarz, mit Rändelung. Rückstellfeder Edelstahl 1.4319.
- ERX-SST-RC: Buchse Edelstahl 1.4305, Gewinde-Sackloch.
- ERX-SST-p-RC: Gewindestift Edelstahl 1.4305, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Funktionen und Anwendungen
Die Gabel zwischen dem Hebel und dem elastischen Ring kann sich frei drehen.
Ideal als Verliersicherung des Griffes.
Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.
Im Vergleich zu anderen Klemmhebeln mit Metall-Halteschrauben bietet dieser:
- absolute elektrische Isolation
- keine sichtbaren Stahlteile welche rosten könnten
- komfortable Handhabung
Widerstandsfähigkeit
Verstellbare Klemmhebel werden für häufig wiederkehrende Spannvorgänge eingesetzt.
Die Belastbarkeit (z.B. bei wiederholtem Festziehen) des Griffs ist besonders wichtig - speziell die Belastbarkeit der Verzahnung welche die Anziehkraft vom Griff zum Gewindeelement (Buchse oder Stift) überträgt.
Für die Größe ERX.78 wurden umfangreiche Dauerversuche angestellt. Aus dem nebenstehenden Schaubild ist zu entnehmen, dass der Hebel z.B. bei einer Spannkraft von 490 N (aufgebracht am Hebelende) 100.000 Spannvorgänge ohne weiteres "aushält".
Durch den speziell glasfaserverstärkten Kunststoff Thermoplast, widerstehen die verstellbaren Klemmhebel Belastungswerte, welche viel höher sind als jene, die unter normalen Arbeitsbedingungen entstehen.
Gebrauchsanweisung
Zum Zurücksetzen während des Spannens heben Sie den Hebel an, um die Verzahnung des Spannelementes zu lösen und in die Ausgangsposition zurückzubringen. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Sonderausführungen auf Anfrage
- CT-S: Kugelketten aus Kunststoff Thermoplast und Edelstahl.
- GN 111: Kugelketten aus Edelstahl und Messing.
- CV-T: Halteseile aus Polyethylen und Edelstahl.
- GN 111.2: Halteseile aus Edelstahl.
- GN 111.4: Spiral-Halteseile aus Polyurethan und Edelstahl.