GN 950.6 Speichenhandräder

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Edelstahl-Feinguss, Radkranz gedreht, matt gestrahlt.

Standardausführungen

  • GN 950.6-A: ohne Griff.
  • GN 950.6-F: mit festem Griff DIN 39 aus Edelstahl AISI 316L.

Bohrungsindex:

  • B:H9 passloch.
  • K: H9 passloch und Keilnut gemäß DIN 6885/1 Toleranz P9..
Andere Ausführungen

Sonderausfuehrungen auf Anfrage

Handräder mit Vierkantbohrung (GN 950.6-V).

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.