ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast

Standardausführungen
- M.443-CH: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, orange, grau, rot und grün, matt. Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant.
- M.443-N-CH: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant.
- M.443-SH: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz. Durchlöcher für Senkschrauben.
- M.443-EH: Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz. Durchlöcher für Zylinderschrauben mit Innensechskant, Sechskantschraube oder Standard-Kontermuttern.
Technische Daten
Zugbelastung und Schlagfestigkeit: Die in der Tabelle angegebenen Werte F1, F2, L1 und L2 sind das Ergebnis von Bruchprüfungen mit den entsprechenden dynamometrischen Instrumenten unter den in der Abbildung dargestellten Bedingungen bei Umgebungstemperatur.