ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
Kunststoff Thermoplast
Material
Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Abdeckkappe
Thermoplast, schwarz.
Standardausführungen
Glasfaserverstärktes Thermoplast Klemmelement mit Verzahnung und Halteschraube, schwarz. Torsionsfeder Edelstahl 1.4319.
- L.652-X-B: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- L.652-X-p: Gewindestift Stahl verzinkt, Gewindeende gemäß UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten).
Funktionen und Anwendungen
Besonders geeignet wenn Klemmvorgänge aufgrund von Platzmangel beschränkt sind und der Anwernder mit der Hand keine volle Umdrehung machen kann.
Sonderausfuehrungen auf Anfrage
Verschiedene Gewindelängen.
Gebrauchsanweisung
Zum Spannen Griff anheben um die Verzahnung zu lösen und zurück in die Ausgangsposition bringen. Beim "Loslassen" wird die Verzahnung durch Federkraft wieder hergestellt.