BAG2-180 Stativfüße für Förderband-Komponenten

zwei Anschlussstücke, Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

Standardausführungen

  • BAG2-180-A: M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Stahl verzinkt.
  • BAG2-180-SST: M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Edelstahl 1.4301.

Montage an Gelenkfüßen

Die Stativfüße werden mit Messingbuchsen und Gewindebohrungen für die Spindelmontage der Ausführung mit Nivellierelementen geliefert LS.A, LV.A, LV.F.

Hinweis

Eigenschaften

Die rundlichen Formen mit einer modernen und eleganten Ästhetik sorgen für maximale Reinigungsfähigkeit, falls Flüssigkeiten oder Staub von oben herabfallen.

Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 35 Nm.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.