ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
HFL-E Schwimmschalter für Füllstandüberwachung
Kunststoff Thermoplast

Material
Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau
Dichtungsringe
- TPE Flachdichtung (HFL-EF).
- Gummi NBR (Perbunan) O-Ring (HFL-ER).
Anschluss mit Sensorblock
Rechter Seitenanschluss mit Schutz gegen Sprühwasser (Schutzklasse IP 65 gemäß EN 60529).
Für eine korrekte Montage siehe Warnhinweise.
Schwimmerstab
Edelstahl 1.4301, am Körper befestigt mit einem vernickelten Messing-Verbindungsstück.
Schwimmer
Gummi NBR (Perbunan).
Standardausführungen
- HFL-EF: Montage mittels Flansch mit 3 Bohrungen bei 120 ° für 3 Innensechskantschrauben aus verzinktem Stahl, im Lieferumfang enthalten. Es kann auch mit 2 Bohrungen bei 180° montiert werden.
- HFL-ER: Montage mittels Gewindemuffe.
Maximale Arbeitstemperatur
80° C.
Funktionen und Anwendungen
Die HFL-E Schwimmerschalter senden elektirsche Signale, je nach Bedarf bei minimalem oder maximalem Füllstand, aus.
HFL-E sind sehr vielseitig da man den Schwimmerschalter durch Demontage des Schwimmers verändern kann. So kann man den Schwimmerstab kürzen, wie man ihn benötigt, entsprechend den in der Tabelle angezeigten Spezifikationen.
Dadurch das der Schwimmer frei von magnetischen Teilen ist, ist der HFL-E ideal für den Einsatz in Tanks, die verschmutzte Flüssigkeiten, Wasser, Öl und Schäume beinhalten.
Um die höchste Sicherheit zu gewährleisten sind die elektrischen Komponenten vollkommen getrennt außerhalb des Tanks mittels Ultraschall-Schweißtechnik abgedichtet.

Tabelle zur Bestimmung der Stablänge | |
---|---|
Kontrollmass L = (mm) | Länge das Stabes A = (mm) |
120 | 116 |
140 | 137 |
160 | 158 |
180 | 179 |
200 | 200 |
220 | 221 |
240 | 242 |
260 | 263 |
280 | 284 |
300 | 305 |
320 | 326 |
340 | 347 |
360 | 368 |
380 | 389 |
400 | 410 |
420 | 431 |
440 | 452 |
460 | 473 |
480 | 494 |
500 | 515 |
Funktion der elektrischen Ölstandüberwachung
HFL-NO: Der elektrische Kontakt öffnet sich, wenn die Flüssigkeit den gewünschten Auslösepegel erreicht.
HFL-NC: Der elektrische Kontakt schließt sich, wenn die Flüssigkeit den gewünschten Auslösepegel erreicht.
Elektrische Eigenschaften | |
---|---|
Stromversorgung | AC/DC |
Elektrische Kontakte | NO (Normal Offen) NC (Normal Geschlossen) |
Maximale Schaltspannung | 230 Vdc, 230 Vac |
Maximaler Schaltstrom | 3 A |
Maximale Kapazität | 60 W 60 VA |
Kabelanschluss | Pg 9 / Pg 11 UNIFIED |
Leiterquerschnitt | Max. 1.5 mm2 |
Sonderausführungen auf Anfrage
- Schwimmerschalter in unterschiedlichen Werkstoffen zum Einsatz mit speziellen Flüssigkeiten oder bei hohen Temperaturen (bis 120° C).
- Ölmessstäbe in unterschiedlichen Längen und/oder in Edelstahl nichtrostend, 1.4401.
- Schwimmer mit Durchgangsbohrung ermöglicht die Positionierung nach unterschiedlichen Bedürfnissen ohne den Ölmessstab kürzen müssen.
- Doppelte Ausführung von Schwimmerstab und Schwimmer für zweifache Ablesung (min. und max.).
Montagehinweis für den Kabelanschluss
- Nach dem Lösen der Befestigungsschraube, Kabelanschluss von den Kontakten des Ölstandanzeigers abziehen. Anschlussklemmen herausdrücken.
- Sechskantschraube lösen, Kabel hindurchführen und mit den Anschlussklemmen verbinden.
- Anschlussklemmen und Kabelanschluss auf die Kontakte des Ölstandanzeigers schieben und mit der Befestigungsschraube sichern.
- Sechskantschraube (Stopfbuchse) anziehen, um das Kabel zu klemmen und die Kabeldurchführung abzudichten.
