TCC-SJA Reduzierbuchsen mit kugelförmigen Sitzen

für die Klemmverbinder TCC aus Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), RAL 9005 (C9) schwarz oder grau RAL 7040 (C33), matt.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die Reduzierbuchsen mit kugelförmigen Sitzen sind geeignet für einen Kugeldurchmesser „d1“ von 14 mm des Fußes mit Kugelgelenk TCC-SJB und das Doppel-Kugelgelenk TCC-SJD.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.