GN 615 Federnde Druckstücke mit Kugel

Stahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Grundkörper mit Gewinde

Stahl brüniert, mit Schlitz.

Kugel

Stahl gehärtet.

Feder

Edelstahl 1.4568.

Standardausführungen

  • GN 615-K: Normaler Federdruck
  • GN 615-KS: hohe Endkraft der Feder
Andere Ausführungen

Sonderausführungen auf Anfrage

  • GN 615-K-MVK, GN 615-KS-MVK: Gewindesicherung durch rote Mikroverkapselung (siehe Technische Daten). Arbeitstemperatur: von -40°C bis +170°C.
  • GN 615-K-PFB, GN 615-KS-PFB: Gewindesicherung durch blaue Polyamid-Fleckbeschichtung (siehe Technische Daten). Arbeitstemperatur: von -50°C bis +90°C.
Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.