GN 113.6 Kugelsperrbolzen

Edelstahl

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Schieber und Druckknopf

Edelstahl AISI 630.

Kugeln

Edelstahl nichtrostend 1.4021.

Druckfeder

nichtrostender Edelstahl

Knopf

Glasfaser verstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz und rot, mit Bohrungen für Sicherheitsring

Arbeitstemperatur

Von -30°C bis +80°C.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Kugelsperrbolzen GN 113.6 werden zum schnellen Fixieren, Verbinden und Sichern verschiedener Bauelemente eingesetzt, speziell für Elemente, die häufig montiert und wieder demontiert werden müssen.

GN 113.6 - Kugelsperrbolzen 
Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Um den Einsatz dieser Kugelsperrbolzen zu optimieren, wurden entwickelt:

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung

Durch Drücken des Druckknopfes werden die beiden Sperrklinken eingezogen und der Bolzen kann herausgezogen bzw. eingesteckt werden.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.
Ganter

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.