VC.692-CR Sterngriffe

Kunststoff Thermoplast, verchromt

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, verchromt, glänzend.

Standardausführung

Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.

Hinweis

Funktionen und Anwendungen

Die charakteristische Fünf-Sternform (Elesa Original Design) bietet sehr guten Halt.

Beständigkeit gegen chemische Mittel

Der Sterngriff ist besonders geeignet für Anwendungen auf Maschinen oder Geräten, deren Teile aus hygienischen Gründen regelmäßig mit Wasser oder Dampfstrahlen gereinigt werden müssen.

Die Verchromung macht die Oberfläche seidenmatt und vereinfacht die Reinigung.

Die verchromte Oberfläche ist gegen Kratzer und Stöße resistent. Labortests (bei 23°C) ergaben, dass die verchromte Oberfläche gegen Meerwasser, Reinigungsmittel, Aceton, Ethanol, Ameisensäure und Chlorlösungen resistent ist.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.