ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
MFH-CR Fingergriffe
Kunststoff Thermoplast

Material
Thermoplast, Polyamid (PA), chromatiert, matt.
Standardausführung
Sacklöcher für die Montage. Kann mit Hilfe von 2 selbstschneidenden Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) für Kunststoff Ø 3,5 (UNI ISO 7049) montiert werden.
Maximaler Anzugsmoment der Schrauben liegt bei 1,2 [Nm].
Beständigkeit gegen chemische Substanzen (für MFH-CR)
Die Verchromung macht die Oberfläche seidenmatt und vereinfacht die Reinigung.
Die verchromte Oberfläche ist resistent gegen Verschleiß, Kratzer und Stöße. Labortests bei Raumtemperatur (23°C) wiesen Beständigkeit aus gegen: Lösungsmittel, Azeton, Ethylalkohol, Ameisensäure, Chlorlösungen.
Technische Daten
Zug- und Schlagfestigkeit: die in der Tabelle angegebenen Werte F2 und L1 wurden bei Bruchtests erhoben.