HGFT-EX Ölschaugläser - ATEX-Richtlinie

Kunststoff Thermoplast

 
 

Artikel auswählen

loading

Produktionsvorgabe

Scrollen Sie horizontal
Ausführung

Material

Kunststoff Thermoplast (Polymid PA), RAL 1021 Gelb, glänzend.

Sichtscheibe

Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polymid PA).

Dichtungsring

Gummi NBR (Perbunan).

Standardausführungen

  • HGFT-EX: mit Reflektor Aluminium, eloxiert, matt. mit zentriertem Level-Punkt, rot.
  • HGFT/SL-EX: ohne Reflektor.

ATEX-Richtlinien-Konformität

HGFT-EX Ölschaugläser entsprechen den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Europäischen ATEX Richtlinie 2014/34/EU (explosive Atmosphäre) für Gruppe II Ausrüstungen, Kategorie 2GD.

II 2GD Ex h X: Ist die auf dem HGFT-EX Ölschaugläser angezeigte Identifikation gemäß ATEX

II: Gruppe der Ausrüstung/Komponenten die für den industriellen Bereich über Tag geeignet sind (ausgenommen Bergbau).

2: ATEX Kategorie, zeigt „hohes“ Schutzlevel an

G: explosive Atmosphäre durch entzündbare Gase oder Dämpfe

D: explosive Atmosphäre durch brennbare Stäube

Ex: Ausrüstung/Komponenten geschützt vor Entzündung in explosionsfähiger Atmosphären

h: Schutzgrad für nicht-elektronische Geräte/Komponenten

X: besondere Nutzungsbedingungen (siehe Bedienungsanleitungen).

Umgebungs- und/oder Flüssigkeitstemperatur: -20 ÷ +80 °C

Die Dokumentation betreffend Konformität mit der oben erwähnten Europäischen Richtlinie und die Bedienungsanleitungen sind integraler Bestandteil des Produktes.

Hinweis

Anmerkung

Für den Einsatz mit anderen Flüssigkeiten mit speziellen Zusätzen kontaktieren Sie bitte unsere Verkaufsabteilung.

Zubehör

Zubehör auf Anfrage

Befestigungsmutter aus Messing GH. zur Anbringung an Behältern bei Wandstärken unter 5 mm.

Elesa
Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

Frage zum Produkt

Diese Website ist durch reCAPTCHA Enterprise geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.