ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
IEL+x SOFT Drehbare Pilzgriffe
Soft-touch Kunststoff Thermoplast
Material
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) ummantelt mit weichem Elastomere (TPE), Härte 70 Shore A, schwarz, matt.
Rohmaterial-Beschichtung geeignet fuer Kontakt mit Nahrungsmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Standardausführungen
Stift aus Stahl, verzinkt, Innensechskant zum Einschrauben.
- IEL+x: ohne Ring.
- IEL+x-A: mit Aluminiumring, matt eloxiert (ELESA Original Design).
Funktionen und Anwendungen
Die Softline-Ummantelung macht dieses Griffelement besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Aus diesen Gründen sind die Griffe u.a. für Sportgeräte, Werkzeuge und Maschinen für Gartenarbeit und Güterverkehr, Präzisionsinstrumente und Handicaphilfsgeräte geeignet.
Sonderausführungen auf Anfrage
IEL+x-H: mit Vergrößerungsglas für Schaltsymbole.