ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
SFW Belüftungsdeckel
mit Doppelventil, Kunststoff Thermoplast
Material
Kunststoff Thermoplast, Polyamid (PA).
- Abdeckung (oberer Teil): RAL 2004 Orange, halbmatt, mit grafischen Symbol "Ventil".
- Gewindeanschluss (unterer Teil): schwarz, matt.
Dichtungsring
Gummi NBR (Perbunan).
Überdruckventil
Thermoplast mit NBR Gummi O-Ring und rostfreier Edelstahlfeder.
Öffnet sich ab 350 mbar.
Unterdruckventil
Verschlussscheibe aus Thermoplast mit NBR-Gummi und Edelstahl-Feder.
Öffnet sich bei rund 0.03 bar.
Luftfilter
Filter aus thermisch gebundenem Polyester (TBP) mit geringem Druckverlust und hoher Staubrückhaltefähigkeit.
Erwartete Filtrationsklasse ISO 16890-1 ISO Klassifizierung grob 75 %, EN 779:2012 Klasse G4, mit Filterfeinheit 10 µ.
Maximale Arbeitstemperatur
100°C.
Eigenschaften
Im Grenzzustand getestet erzeugen die SFW. Belüftungsdeckel mit Filter und Doppelventil eine über dem Ölspiegel um Deformierungen des Behälters zu vermeiden und bieten auch andere Vorteile:
- reduziert das Luftvolumen, welches in den Behälter nachströmt und hält Öl und Filter sauber
- es verbessert den Saugpumpeneffekt unter Arbeitsbedingungen und reduziert die Kavitationserscheinung
- verhindert, dass Öl austritt, insbesondere auch nicht bei stark bewegtem Öl oder während des Transportes
- reduziert Schaumaufkommen in der Flüssigkeit.
Technische Daten
Der Luftstrom der verschiedenen Ausführungen der Belüftungsdeckel kann aus dem Diagramm entnommen werden und bezieht sich auf die Differenz des Innen- und Außendrucks.
Sonderausführungen auf Anfrage
- Abdeckung schwarz.
- Überdruckventil öffnet ab 0.100 oder 0.700 bar.
- Gewindeanschluss auch mit NPT-Gewinde (National Taper pipe Thread - ANSI -ASME B1-20, (SFW.70-3/4-NPT).