ANTIMIKROBIELLE SELBSTREINIGUNG
PR-CH Verriegelungen mit Griffschale
mit Schloss, Schnappverschluss, Kunststoff Thermoplast
Griff und Verriegelung
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), grau-schwarz, matt.
Zwei Schlüssel
Messing vernickelt oder Kunststoff Thermoplast (PA)
Standardausführungen
Technische Daten
Die Anhebe- (F1) und Anzieh- (F2) Widerstandswerte, welche in der Tabelle angeführt sind, sind die Ergebnisse von Tests bei denen die Griffe an Stahlbleche mit einer Dicke von 1,5mm angebracht wurden.
Montagehinweis
- Bohrungen gemäß Maßangaben in der Vorlage.
- Gehäuseöffnung vor dem Einpassen des Griffs entgraten.
- Griffschale zunächst an der Oberseite in die Öffnung einlegen (Bild 1).
- Danach den unteren Teil eindrücken bis die Rastelemente einklippsen (Bild 2).